The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Contac­tores modulares
  • ERC316
  • Apara­menta modular

Relé de mando 16A 3NA 230V ERC316

EAN
3250612400782
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
144,94 €
/ uni. *
144,94 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Relé de mando 16A 3NA 230V

ERC316

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
  • LZ060

    Separador disipador

    6,80 €  / uni.*
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA + 1NC

    78,80 €  / uni.*

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de contactos
    3NO
  • Número de contactos
    3
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 6 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1 - 10 mm²
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    16 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Tensión
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    440 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    400 - 400 V
  • Tensión circuito de mando en AC
    230 - 230 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    0 - 0 V
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 80 °C
Uso
  • Cate­goría de empleo
    AC-7a/A­C-7b
Endu­rancia
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    100000
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    30000
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    4,50 W
  • Consumo de entrada
    21 VA
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    35,75 mm
  • Profun­didad
    60 mm
Equipo
  • Número de contactos NO
    3
  • Número de contactos NC
    0
  • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
    Sí
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,20 - 1,20 Nm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ERC316
PDF
Hager Informe RoHS ERC316
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen ERC316 | Hager España

    Imagen del producto ERC316

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto ERC316 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto ERC316

    Relé de mando 16A 3NA 230V

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    EUM100 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    EUM100
    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    223,50 €
    / uni. *
    223,50 €
    / uni. *
  • 2
    EUU200 - Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
    EUU200
    Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
    Precio de venta
    164,00 €
    / uni. *
    164,00 €
    / uni. *
  • 3
    EUD100 - Relé de control de tensión y fase con retardo 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    EUD100
    Relé de control de tensión y fase con retardo 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    196,80 €
    / uni. *
    196,80 €
    / uni. *
  • 4
    EUM200 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
    EUM200
    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
    Precio de venta
    285,00 €
    / uni. *
    285,00 €
    / uni. *
  • 5
    EUU100 - Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
    EUU100
    Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    123,00 €
    / uni. *
    123,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U