EAN
3250612256259
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
154,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Medida
  • Método de detección
    Infra-rojos
Detección
  • Angulo de detección
    360 °
  • Ángulo de detección
    360 °
  • Distancia de detección frontal
    5 m
  • Distancia de detección latarel
    10 m
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    2.5 m
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP41

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.