![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector presencia/movimiento 360° empotrar Ø20m EER503
EAN
3250612256235
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
154,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Detección
-
Ángulo de detección360 °
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje2.5 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EER503
PDF879 KBManuales para el instalador EER503
PDF880 KBManuales para el instalador EER503
PDF881 KBManuales para el instalador EER503
PDF882 KBManuales para el instalador EER503
PDF1 MBManuales para el instalador EER503
PDF915 KB -
manual de instalación
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF346 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EER503
PDF207 KB
Más descargas