![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector de movimiento IR, confort 360°,antracita EE871
EAN
3250612258710
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
215,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V~ +10%/-15%
Dimensiones
-
Altura del producto instalado2.5 m
-
Altura de montaje recomendada2.5 m
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)≈ 1.2 W
-
Potencia de iluminación incandescencia2300 W
Medida
-
Campo de detección, semicircular≈ 10 x 20 m
Detección
-
Angulo de detección producto 2 lentes220 / 360 °
-
Ángulo de detección220 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo≈ 6 m
Materiales, acabados, colores
-
ColorAntracita
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable≈ 5…1000 lx
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1000 Lux
-
- con balasto electrónico580 W
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas de bajo consumo20 x 20 W
-
- compensadas en paralelo400 W /47 µF
Gestión de lámparas incandescentes
-
Lámparas halógenas 12 V1500 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V2300 W
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Cable
-
CableCon entrada de cable
Configuración
-
Sensibilidad regulableSí
-
Sensibilidad de reacción, ajustable20…100 %
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable5 s…30 mn
-
AjustesCon potenciómetro para el ajuste preciso de la luminosidad de reacción , de la sensibilidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión
Articulos proporcionados
-
ComponenteCon material de fijación
Equipo
-
Libres de potencialCon contacto libre de potencial
-
PivotantePuede pivotar verticalmente y girar horizontalmente
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Clase de protecciónClase II
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Identificación
-
AplicacionesDetectores de movimiento
-
Serie principal de diseñoDETECTORES DE MOVIMIENTO
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EE871
PDF1 MBManuales para el instalador EE871
PDF2 MBManuales para el instalador EE871
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF154 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EE871
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para EE871
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Detector de movimiento IR, confort 360°,antracita
Detector de movimiento hager por infrarrojos con mando a distancia de 3600,montaje en superficie, negro antracita. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Distancia de detección 22 m . Montaje mural, superficie. IP55
Detector de movimiento hager por infrarrojos con mando a distancia de 3600,montaje en superficie, negro antracita. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Distancia de detección 22 m . Montaje mural, superficie. IP55
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !