Mando distancia para EE85x-EE86x-EE87x EE806

EAN
3250612258062
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
61,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Mando a distancia
  • Ajustes
    Ajuste manual del umbral de luminosidad, mediante valores estándar o modo de programación ; Se pueden seleccionar los ajustes estándar del umbral de luminosidad luz diurna, oficina, pasillo
Compatibilidad
  • Regulación de sensibilidad
    EE85x,EE86x,EE87x
Mandos e indicadores
  • Manejo
    3 áreas de configuración para el control, retardo a la desconexión, umbral de luminosidad
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    10 mm
  • Longitud en mm
    111 mm
  • Dimensiones(H A P)
    120x70x10mm
  • Anchura del producto instalado
    63 mm
Batería
  • Vida útil de la batería [años]
    ≈ 5
  • Número y tipo de pilas de alimentación
    1x 3V CR2032
Detección
  • IR
    Código RC6
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
Gestión de iluminación LED
  • LED
    LED de confirmación adicionales para indicación de la transmisión IR
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Emisor manual para detector de movimiento
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento ; Sensores KNX
  • Serie principal de diseño
    DETECTORES DE MOVIMIENTO

Texto para prescripción

Mando distancia para EE85x-EE86x-EE87x
Mando distancia hager para EE85x-EE86x-EE87x

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.