Detector de movimiento 360º de superficie, color blanco EE840

EAN
3250612258406
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
146,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    2.5 m
  • Altura de montaje recomendada
    2.5 m
Medida
  • Método de detección
    Infra-rojos
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + 10% / -15%
Detección
  • Angulo de detección
    360 °
  • Ángulo de detección
    360 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    ≈ 12 m
  • Distancia de detección frontal
    12 m
  • Distancia de detección latarel
    6 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 1000 Lux
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    2.5 m
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Configuración
  • Sensibilidad regulable
  • Sensibilidad de reacción, ajustable
    20…100 %
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    5 s…15 mn
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste preciso de la luminosidad de reacción , de la sensibilidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Equipo
  • Angulo de detección horizontal
    360 °
  • Pivotante
    rotación vertical
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…55 °C

Texto para prescripción

Detector de movimiento 360º de superficie, color blanco
Detector de movimiento hager por infrarrojos de 3600,montaje en superficie, color blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Diámetro de detección 12 m . Montaje mural, superficie. IP55

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.