The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Columnas y mini­co­lumnas
    • Mini­co­lumnas
    • DAP245650ELN
    EAN
    4012740029728
    Cantidad
    1 uni.
    • Mini­co­lumnas

    Minicolumna doble cara, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, 650 mm de altura DAP245650ELN

    Precio de venta
    230,61 €
    / uni. *
    230,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Minicolumna doble cara, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, 650 mm de altura

    DAP245650ELN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Profun­didad
      130 mm
    • Anchura
      68 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      0,65 - 0,65 m
    • Ajuste de altura
      0
    • Sección trans­versal inte­rior
      3600 - 3600 mm²
    • Forma del polo
      Rectan­gular
    • Anchura de la tapa
      45 mm
    Tapa, puerta
    • Número de tapas monta­bles
      2
    Equipo
    • Ajus­table
      No
    • Es portátil
      No
    Cable
    • Posi­ción de entrada de cable
      Lado infe­rior
    Insta­la­ción, montaje
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      No
    • Adap­tado para su montaje en suelo
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio
    • Trata­miento
      Anodizado
    • Colour
      Aluminio
    Configura­ción
    • Número de lados para la insta­la­ción
      Doble cara

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DAP245650ELN
    PDF
    Informe RoHS DAP245650ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen DAP245650ELN | Hager España

      Imagen del producto DAP245650ELN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto DAP245650ELN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto DAP245650ELN

      Minicolumna doble cara, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, 650 mm de altura

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
      Imagen EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager España

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
      BRAP0802ELN
      Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
      Precio de venta
      28,26 €
      / Metro *
      28,26 €
      / Metro *
    • 2
      DAP45650ELN - Minicolumna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, 650 mm de altura
      DAP45650ELN
      Minicolumna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, 650 mm de altura
      Precio de venta
      166,83 €
      / uni. *
      166,83 €
      / uni. *
    • 3
      DAP280650ELN - Minicolumna doble cara, en aluminio, para mecanismos universales,700mm de altura
      DAP280650ELN
      Minicolumna doble cara, en aluminio, para mecanismos universales, 700mm de altura
      Precio de venta
      235,50 €
      / uni. *
      235,50 €
      / uni. *
    • 4
      L4770 - Adaptador montaje vertical mecanismos 45X45mm
      L4770
      Adaptador montaje vertical mecanismos 45X45mm
      Precio de venta
      4,72 €
      / uni. *
      4,72 €
      / uni. *
    • 5
      DAP80650ELN - Minicolumna simple, en aluminio, para mecanismos universales, 700 mm de altura
      DAP80650ELN
      Minicolumna simple, en aluminio, para mecanismos universales, 700 mm de altura
      Precio de venta
      176,63 €
      / uni. *
      176,63 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U