Contacto auxiliar para restart 2P PRO CZN200P
Precio de venta
88,92 €
/ uni.
*
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal 230 V AC150,10 A
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Conexión
-
Tipo de contactosContacto libre de potencial
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 2.5 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 2.5 mm²
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
-
Tensión asignada de empleo en alterna5 - 230 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto CZN200P
Contacto auxiliar para restart 2P PRO
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14
PDF507,01 kB -
Folleto
Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos
PDF994,31 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF262,98 kB
Más descargas