Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010 CLM75125
EAN
4012740211253
Cantidad
10 Metros
Precio de venta
21,70 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tapa de extremo para conducto de tubería 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para conducto de tubería 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para conducto de tubería 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para conducto de tubería 1 productos disponibles
-
Pieza en T para conducto de tubería 1 productos disponibles
-
Ver más 4 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura75 mm
-
Anchura125 mm
-
Longitud2000 mm
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresSí
-
Fijación interior del tuboSí
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Más descargas