The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal de clima
    • CLM751257
    EAN
    4012740211512
    Cantidad
    1 uni.
    • Canal de clima

    Junta de unión para CLM/CLMU 75x125 RAL9010 CLM751257

    Precio de venta
    5,68 €
    / uni. *
    5,68 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Junta de unión para CLM/CLMU 75x125 RAL9010

    CLM751257

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      125 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      CLM 75x125

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLM751257
    PDF
    Informe RoHS CLM751257
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CLM751257 | Hager España

      Imagen del producto CLM751257

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CLM751257 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CLM751257

      Junta de unión para CLM/CLMU 75x125 RAL9010

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

      Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

      PDF
      732,80 kB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CLMU50065 - Canal para climatización CLM, con tapa en U de 50x65 mm, PVC color blanco nieve
      CLMU50065
      Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      13,98 €
      / Metro *
      13,98 €
      / Metro *
    • 2
      CLM751258 - Derivación en "T" para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751258
      Derivación en "T" para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      11,62 €
      / uni. *
      11,62 €
      / uni. *
    • 3
      CLM6509061 - Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)
      CLM6509061
      Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      7,44 €
      / uni. *
      7,44 €
      / uni. *
    • 4
      CLM751253 - Ángulo exterior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751253
      Ángulo exterior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      9,86 €
      / uni. *
      9,86 €
      / uni. *
    • 5
      CLM300355 - Ángulo plano, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
      CLM300355
      Ángulo plano, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      5,97 €
      / uni. *
      5,97 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U