The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal de clima
  • CLM300353
  • Gestión del cableado

Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010) CLM300353

EAN
4012740209687
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5,12 €
/ uni. *
5,12 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)

CLM300353

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • CLM30035

    Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)

    8,38 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    30 mm
  • Anchura
    35 mm
Acce­so­rios
  • Acce­sorio conducto de tubería
    Arco externo
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Blanco puro
  • Código RAL
    9010
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    Sí
  • Series rela­cio­nadas
    CLM 30x35

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2022-01-28
PDF
199,27 kB
Hager REACH declaration CLM300353
PDF
Hager Informe RoHS CLM300353
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CLM300353 | Hager España

    Imagen del producto CLM300353

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto CLM300353 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto CLM300353

    Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

    Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

    PDF
    732,80 kB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager España

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    49,15 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CLM650907 - Junta de unión, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)
    CLM650907
    Junta de unión, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    3,86 €
    / uni. *
    3,86 €
    / uni. *
  • 2
    CLM300357 - Junta de unión, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
    CLM300357
    Junta de unión, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    2,97 €
    / uni. *
    2,97 €
    / uni. *
  • 3
    CLM7512562 - Reducción para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    CLM7512562
    Reducción para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    Precio de venta
    7,68 €
    / uni. *
    7,68 €
    / uni. *
  • 4
    CLM30035 - Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
    CLM30035
    Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    8,38 €
    / Metro *
    8,38 €
    / Metro *
  • 5
    CLMU50065 - Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    CLMU50065
    Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    12,93 €
    / Metro *
    12,93 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U