Canal para climatización LFC, de 60x90mm, blanco RAL9016 LFC6009009016
EAN
4012740007054
Cantidad
16 Metros
Precio de venta
18,87 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura60 mm
-
Anchura90 mm
-
Longitud2000 mm
Instalación, montaje
-
Fijación interior del tuboNo
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC6009009016
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-03-10
PDF530,67 kB
Más descargas