Ángulo interior CLM 75x125 Blanco • CLM751254 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Gestión del cableado
            • Sistemas de cana­li­za­ción universal
            • Canal de clima
            • CLM751254
            CLM751254 - Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
            CLM751254 - Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010

            Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010

            CLM751254

            CLM751254 - Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
            CLM751254 - Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
            • Gestión del cableado

            Ángulo interior para CLM/CLMU 75x125 RAL9010 CLM751254

            EAN
            4012740211284
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            8,30 €
            / uni. *
            8,30 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Dimen­siones
            • Altura
              75 mm
            • Anchura
              125 mm
            Acce­so­rios
            • Acce­sorio conducto de tubería
              Curva inte­rior
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Poli­cloruro de vinilo (PVC)
            • Colour
              Blanco puro
            • Código RAL
              9010
            Insta­la­ción, montaje
            • Adecuado para uso en exte­riores
              Sí
            • Series rela­cio­nadas
              CLM 75x125

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP International 2022-01-28
            PDF
            199,27 kB
            REACH declaration CLM751254 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CLM751254 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen CLM751254 | Hager España

              Imagen del producto CLM751254

            • Folleto

              Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

              Book de fotografías de instalaciones de canal

              PDF
              17,67 MB
              Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

              Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

              PDF
              732,80 kB
              Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

              Folleto Soluciones en canalización

              PDF
              3,76 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager España

              EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

              Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01

              PDF
              49,15 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              CLM30035 - Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
              CLM30035
              Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
              Precio de venta
              8,35 €
              / Metro *
              8,35 €
              / Metro *
            • 2
              CLM75125 - Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010
              CLM75125
              Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010
              Precio de venta
              22,45 €
              / Metro *
              22,45 €
              / Metro *
            • 3
              CLMU50065 - Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
              CLMU50065
              Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
              Precio de venta
              12,89 €
              / Metro *
              12,89 €
              / Metro *
            • 4
              CLMU65090 - Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
              CLMU65090
              Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
              Precio de venta
              17,77 €
              / Metro *
              17,77 €
              / Metro *
            • 5
              LFC4006009016 - Canal para climatización LFC, de 40x60mm, blanco RAL9016
              LFC4006009016
              Canal para climatización LFC, de 40x60mm, blanco RAL9016
              Precio de venta
              11,07 €
              / Metro *
              11,07 €
              / Metro *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U