Canal para climatización de la gama tehalit CLM con base perforada y tapa con film protector. Fabricado en PVC rígido de color blanco RAL 9010, de 30x35mm y 2m de longitud. De fácil montaje, la tapa se fija mediante clip a la parte superior de la canal, sin necesidad de herramientas. La canal CLM es optima para la conducción de cableado en instalaciones de climatización y bombas de calor en interiores y exteriores, ofreciendo un grado de protección IP4x e IK08.
EAN
4012740209670
Cantidad
36 Metros
Canal para climatización con tapa CLM, de 30x35 mm, PVC blanco nieve CLM30035
Precio de venta
9,07 €
/ Metro
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pasamuros para conducto de tubería 1 productos disponibles -
Tapa de junta para conducto de tubería 1 productos disponibles -
Ángulo plano para conducto de tubería 1 productos disponibles -
Ángulo interior para conducto de tubería 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para conducto de tubería 1 productos disponibles -
Placa de cubierta de pared para conducto de tubería 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura30 mm
-
Anchura35 mm
-
Longitud2000 mm
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresSí
-
Fijación interior del tuboNo
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto CLM30035
Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Díptico tehalit.CLM: canales de climatización
PDF732,80 kB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF271,27 kB
Más descargas