The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • CLM3003561

Derivación a muro, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010) CLM3003561

EAN
4012740209724
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
4,89 €
/ uni. *
4,89 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.

Derivación a muro, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)

CLM3003561

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    30 mm
  • Anchura
    35 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Blanco puro

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2022-01-28
PDF
199,27 kB
Hager REACH declaration CLM3003561
PDF
Hager Informe RoHS CLM3003561
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CLM3003561 | Hager España

    Imagen del producto CLM3003561

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto CLM3003561 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto CLM3003561

    Derivación a muro, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager España

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    49,15 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U