The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • BSR02D01
    EAN
    4012740028653
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    Caja de instalación R02, 2xtomas, tipo 01 doble, tapa metál. bisagra BSR02D01

    Precio de venta
    281,89 €
    / uni. *
    281,89 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de instalación R02, 2xtomas, tipo 01 doble, tapa metál. bisagra

    BSR02D01

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Basti­dores metá­licos de protec­ción para unidad de alimen­ta­ción 1 productos disponibles
    • Elemento de cubierta protec­tora 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Basti­dores metá­licos de protec­ción para unidad de alimen­ta­ción
    • Elemento de cubierta protec­tora
    • BSR02R

      Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02

      11,56 €  / uni.*
    • SER02

      Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm

      21,36 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Con marco de protec­ción para alfom­bras
      Sí
    • Con alfom­brilla de aper­tura
      No
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      86 mm
    • Diámetro incor­po­rado
      122 mm
    • Diámetro externo
      150 mm
    Configura­ción
    • Tamaño de la insta­la­ción (sis­tema de cana­li­za­ción bajo suelo)
      R02
    Instruc­ciones
    • Mante­ni­miento del suelo
      Húmedo
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico, Metal
    • Trata­miento
      Niquelado
    • Colour
      Plata
    Condi­ciones de uso
    • Carga vertical apli­cada a través de la super­ficie mayor (carga pesada)
      15 kN
    • Carga vertical apli­cada a través de área de menor super­ficie
      3 kN
    Tapa, puerta
    • Mate­rial de la parte supe­rior
      Zinc
    • Tipo de tapa
      Tapa con bisagra
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para montaje empo­t­rado en suelo
      Sí
    • Adecuado para la insta­la­ción de hormigón
      Sí
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
      Sí
    • Adecuado para limpieza con agua
      Sí
    • Adecuado para conductos bajo suelo
      No
    Perfil
    • Perfil
      Redondo
    Texto
    • Salida de cable
      Con salida de cable en la tapa
    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      4
    • Número de dispo­sitivos insta­la­bles 45x45mm
      2
    • Número de porta­dores de datos/mul­ti­media insta­la­bles
      1
    • Número de dispo­sitivos FLF insta­la­bles tamaño 1
      0
    • Número de meca­nismos insta­la­bles
      0
    Equipo
    • Número de tomas SCHUKO
      2
    • Número de dispo­sitivos inte­grados
      2
    • Número de meca­nismos
      1
    • Número de dispo­sitivos 45x45mm
      2
    • Número de porta­dores de datos/mul­ti­media
      1
    • Número de módulos de datos
      0
    • Número de tomas BS1363
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
      IP66

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BSR02D01
    PDF
    Informe RoHS BSR02D01
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BSR02D01 | Hager España

      Imagen del producto BSR02D01

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BSR02D01 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BSR02D01

      Caja de instalación R02, 2xtomas, tipo 01 doble, tapa metál. bisagra

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager España

      Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

      Manual de instalación International 2021-07-21

      PDF
      10,02 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2024-07-16 | Hager España

      Archivos DXF International 2024-07-16

      DXF
      69,82 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      909,71 kB
    • Product Drawing

      Imagen Product Drawing International 2024-02-27 | Hager España

      Product Drawing International 2024-02-27

      PDF
      43,75 kB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SER02 - Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm
      SER02
      Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm
      Precio de venta
      21,36 €
      / uni. *
      21,36 €
      / uni. *
    • 2
      VDE09057011 - caja de registro E09 revestimiento 5mm
      VDE09057011
      caja de registro E09 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      63,61 €
      / uni. *
      63,61 €
      / uni. *
    • 3
      VDR06057011 - caja de registro R06 revestimiento 5mm
      VDR06057011
      caja de registro R06 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      57,26 €
      / uni. *
      57,26 €
      / uni. *
    • 4
      VANR1201 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      VANR1201
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      Precio de venta
      790,70 €
      / uni. *
      790,70 €
      / uni. *
    • 5
      AKT445 - Minitorreta 4 mecanismos 45mm, gris
      AKT445
      Minitorreta 4 mecanismos 45mm, gris
      Precio de venta
      67,90 €
      / uni. *
      67,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U