The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Sistema BR
  • BRP6513069011
  • Gestión del cableado

Tapa final PC/ABS BRP 65x130 RAL9011 BRP6513069011

EAN
4012740856201
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
19,90 €
/ uni. *
19,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa final PC/ABS BRP 65x130 RAL9011

BRP6513069011

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • BRP6513019011

    Canal PVC de 65x130 mm RAL9011

    29,20 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    65 mm
  • Anchura
    130 mm
Configura­ción
  • Solapa­miento
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    PC-ABS sin haló­genos
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Negro grafito
  • Código RAL
    9011
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
  • Series rela­cio­nadas
    BRP 65x130

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration BRP6513069011
PDF
Hager Informe RoHS BRP6513069011
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BRP6513069011 | Hager España

    Imagen del producto BRP6513069011

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BRP6513069011 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BRP6513069011

    Tapa final PC/ABS BRP 65x130 RAL9011

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRP en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRP en PVC

    PDF
    94,48 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    TWS70VERZ - Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
    TWS70VERZ
    Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
    Precio de venta
    28,16 €
    / Metro *
    28,16 €
    / Metro *
  • 2
    G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
    G1615
    Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
    Precio de venta
    11,14 €
    / Metro *
    11,14 €
    / Metro *
  • 3
    G1612 - Tabique separador en PVC para canales BRS 65 mm prof.
    G1612
    Tabique separador en PVC para canales BRS 65 mm prof.
    Precio de venta
    5,57 €
    / Metro *
    5,57 €
    / Metro *
  • 4
    BRS651009 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
    BRS651009
    Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
    Precio de venta
    19,32 €
    / Kit *
    19,32 €
    / Kit *
  • 5
    BRS651309 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
    BRS651309
    Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
    Precio de venta
    21,74 €
    / Kit *
    21,74 €
    / Kit *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U