Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x130, blanco RAL9016 BRP651304H9016
EAN
4012740014700
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
29,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo85 / 95 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosBRP / BRAP
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Longitud en mm135 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP651304H9016
-
Herramienta
Software de instalación para BRP651304H9016
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRP651304H9016
PDF197 KBPerfil medioambiental del producto para BRP651304H9016
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRP651304H9016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRP651304H9016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas