Minicanal ATH PC-ABS de 16x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m ATH163009016B
EAN
4012740017343
Cantidad
50 Metros
Precio de venta
9,26 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Ver más 7 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura16 mm
-
Anchura32 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior420 - 420 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)3
Materiales
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento15 - 60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoSí
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATH163009016B
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF52,54 kB
Más descargas