The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
    • Mini­canal ateha
    • ATA163079016
    EAN
    4012740017084
    Cantidad
    1 uni.
    • Mini­canal ateha
    • Mini­canal ateha
    • Ver más

    Junta unión para minicanal ATA 16x30mm, blanco RAL9016 ATA163079016

    Precio de venta
    2,19 €
    / uni. *
    2,19 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Junta unión para minicanal ATA 16x30mm, blanco RAL9016

    ATA163079016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      16 mm
    • Anchura
      30 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Zócalo, Tapa
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      No
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA163079016
    PDF
    Informe RoHS ATA163079016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ATA163079016 | Hager España

      Imagen del producto ATA163079016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ATA163079016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ATA163079016

      Junta unión para minicanal ATA 16x30mm, blanco RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager España

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ATA205019016 - Minicanal ATA 20x50mm, 2 compartimentos, PVC blanco (RAL9016), longitud 2m
      ATA205019016
      Minicanal ATA PVC 20x50mm, blanco RAL9016, 2 compartimientos
      Precio de venta
      7,63 €
      / Metro *
      7,63 €
      / Metro *
    • 2
      ATA163059016 - Ángulo plano para minicanal ATA 16x30mm, color blanco (RAL9016)
      ATA163059016
      Ángulo plano para minicanal ATA 16x30mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      2,12 €
      / uni. *
      2,12 €
      / uni. *
    • 3
      ATA122089016 - Derivación en T y giro puerta minicanal ATA 12x20mm, blanco RAL9016
      ATA122089016
      Derivación en T y giro puerta minicanal ATA 12x20mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      2,97 €
      / uni. *
      2,97 €
      / uni. *
    • 4
      ATA123009016BA - Minicanal ATA 12x30mm, adhesiva, en PVC color blanco (RAL9016), longitud 2,10m
      ATA123009016BA
      Minicanal ATA PVC 12x30mm, blanco RAL9016, longitud 2, 10m
      Precio de venta
      5,46 €
      / Metro *
      5,46 €
      / Metro *
    • 5
      ATA122058014 - Ángulo plano, en ABS, para minicanales ATA de 12x20 mm, marrón (RAL8014)
      ATA122058014
      Ángulo plano, en ABS, para minicanales ATA de 12x20 mm, marrón (RAL8014)
      Precio de venta
      1,93 €
      / uni. *
      1,93 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U