![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Minicanal ATA PVC 16x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m ATA163009016
EAN
4012740017008
Cantidad
50 MTRs
Grupo
82
3,69 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal30 mm
-
Longitud en mm2100 mm
-
Ancho de la canal16 mm
-
Anchura del producto instalado16 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)3
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.3
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaPremontado
-
Anchura de la tapa16 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)32
-
Sección interior420 mm²
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)26
Equipo
-
Número de compartimentos1
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATA163009016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ATA163009016
PDF119 KBPerfil medioambiental del producto para ATA163009016
PDF587 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ATA163009016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para ATA163009016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas