![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja soporte doble ATA 16x30 ATA16392
EAN
4012740896115
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
10,85 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado30 mm
-
Altura del producto instalado112 mm
-
Anchura del producto instalado154 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Grupo de materialesplástico
Accesorios incluidos
-
Con marco embellecedor incluidoSí
Equipo
-
Número de unidades2
Seguridad
-
isshockresistantSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ATA16392
PDF119 KBPerfil medioambiental del producto para ATA16392
PDF587 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ATA16392
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ATA16392
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas