![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja simple 45x45 WJA681B
EAN
3250617180436
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
2,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Dimensiones
-
Profundidad77 mm
-
Profundidad del producto instalado27 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Dimensiones(H A P)77x77x32,2mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
-
Altura27.5 mm
-
Ancho77 mm
Materiales, acabados, colores
-
Decoraciónassociable
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Superficiebrillante/mate
Instalación, montaje
-
Sin montajeVertical y horizontal
Accesorios incluidos
-
Con marco embellecedor incluidoSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
isshockresistantSí
Identificación
-
Serieateha
-
ComposiciónCaja montaje en superficie
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF80 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA681B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA681B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas