Caja doble 45x45 WJA682B

EAN
3250617180443
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
5,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Dimensiones
  • Profundidad
    77 mm
  • Profundidad del producto instalado
    27 mm
  • Altura del producto instalado
    77 mm
  • Dimensiones(H A P)
    152x75x27mm
  • Anchura del producto instalado
    152 mm
  • Altura
    11.5 mm
  • Ancho
    29.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    associable
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Superficie
    brillante/mate
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Vertical y horizontal
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • isshockresistant
Identificación
  • Composición
    Caja montaje en superficie
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.