Caja 1modulo 22,5 x 45 WJA680B

EAN
3250617180429
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
4,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad del producto instalado
    27 mm
  • Altura del producto instalado
    77 mm
  • Dimensiones(H A P)
    42,5x42,5x32,2mm
  • Anchura del producto instalado
    77 mm
  • Altura
    42 mm
  • Ancho
    82 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    associable
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Material
    Policarbonato (PC)
  • Superficie
    brillante/mate
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Vertical y horizontal
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • isshockresistant
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.