Caja soporte doble ATA 12x20 y 12x30 ATA12392

EAN
4012740893534
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
10,11 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    27 mm
  • Altura del producto instalado
    112 mm
  • Anchura del producto instalado
    154 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Equipo
  • Número de unidades
    2
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • isshockresistant
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.