Toma TV box TV Integro antracita con. F 945812505
EAN
4011334286219
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
11,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Normas
-
Embellecedor para toma de equipotencialidad dobleDIN 45325
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
Más descargas