The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 945812502
    EAN
    4011334286233
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Toma TV box TV Integro bl. polar con. F 945812502

    Precio de venta
    13,25 €
    / uni. *
    13,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma TV box TV Integro bl. polar con. F

    945812502

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 918272509

      Marco 1E, Integro blanco polar

      1,72 €  / uni.*
    • 918192519

      Marco 3E, Integro bl. polar

      6,10 €  / uni.*
    • 918032509

      Marco 1Ec/portaet. Integro bl.polar

      9,39 €  / uni.*
    • 918262519

      Marco 2E, Integro bl. polar

      4,11 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Insta­la­ción de empo­trar, Montaje con torni­llos
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma pasante
    Equipo
    • Número de salidas
      1
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      33 mm
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión en el sistema F en la parte trasera

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 945812502
    PDF
    Informe RoHS 945812502
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 945812502 | Hager España

      Imagen del producto 945812502

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 945812502 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 945812502

      Toma TV box TV Integro bl. polar con. F

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      845582509 - Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      845582509
      Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 2
      845582505 - Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      845582505
      Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 3
      845582507 - Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      845582507
      Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 4
      945592507 - Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      945592507
      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      Precio de venta
      4,55 €
      / uni. *
      4,55 €
      / uni. *
    • 5
      945112516 - Toma TV box TV Integro gris con. solder
      945112516
      Toma TV box TV Integro gris con. solder
      Precio de venta
      8,39 €
      / uni. *
      8,39 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U