Toma TV box TV/radio Integro bl. polar 945612502
EAN
4011334245261
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
23,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 1 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma pasante
Equipo
-
Número de salidas2
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
Dimensiones
-
Profundidad32 mm
-
Profundidad de montaje16,20 mm
Texto
-
Tipo de conexiónCon conexión con tecnología F
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 945612502
Toma TV box TV/radio Integro bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas