The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Control de ilumi­na­ción - berker Integro
    • 928912509
    EAN
    4011334265214
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker Integro

    Regulador 1-10 con marco, Integro, blanco polar, brillo 928912509

    Precio de venta
    134,82 €
    / uni. *
    134,82 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Regulador 1-10 con marco, Integro, blanco polar, brillo

    928912509

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Conec­ti­vidad
    • Regula­ción DALI
      No
    Dimen­siones
    • Eje de diámetro
      4 mm
    • Profun­didad del montaje
      22 mm
    • Altura
      59,50 mm
    • Anchura
      59,50 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de control
      50 - 50 mA
    • Corriente de conmuta­ción
      6 A
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    Texto
    • Ilumi­na­ción
      Por ejemplo para lámparas fluores­centes y lámparas haló­genas de bajo voltaje
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (fusible para baja inten­si­dad), Con fusible de recambio
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      integro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 928912509
    PDF
    Informe RoHS 928912509
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 928912509 | Hager España

      Imagen del producto 928912509

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 928912509 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 928912509

      Regulador 1-10 con marco, Integro, blanco polar, brillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager España

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

      Manual de instalación en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
      Imagen Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (ES, 2012-06) | Hager España

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (ES, 2012-06)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      375,29 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      936712524 - Pulsador Integro acero
      936712524
      Pulsador Integro acero
      Precio de venta
      30,48 €
      / uni. *
      30,48 €
      / uni. *
    • 2
      936712568 - Pulsador Integro cromo
      936712568
      Pulsador Integro cromo
      Precio de venta
      30,48 €
      / uni. *
      30,48 €
      / uni. *
    • 3
      936752524 - Pulsador doble Integro acero
      936752524
      Pulsador doble Integro acero
      Precio de venta
      52,38 €
      / uni. *
      52,38 €
      / uni. *
    • 4
      937622531 - Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, marrón
      937622531
      Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, marrón
      Precio de venta
      55,31 €
      / uni. *
      55,31 €
      / uni. *
    • 5
      936752509 - Pulsador doble Integro bl. polar
      936752509
      Pulsador doble Integro bl. polar
      Precio de venta
      24,05 €
      / uni. *
      24,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U