Cargador USB A+C, 230V/3.0A, integro, antracita 926202509
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tensión de entrada230 - 230 V
-
Tensión de salida5 - 5 V
-
Altura50 mm
-
Anchura50 mm
-
Profundidad20 mm
-
Profundidad del montaje31 mm
-
Número de salidas2
-
Con fusibles modularesNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
Consumo de potencia en espera0,15 W
-
Corriente de salida3000 mA
-
Jacks de conexiónCon toma USB tipo A + tipo C
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
ProtecciónSin protección adicional de contactos
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09)
Manual de instalación es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Declaración de conformidad International 2021-10-25
PDF91,10 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaración de conformidad International 2022-12-16
PDF182,67 kB