SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 ant • 85656275 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Soluciones de radio­fre­cuencia
  • Radio KNX - enlace rápido
  • 85656275

SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 ant

85656275

85656275 - SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 ant
  • Soluciones KNX

SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 ant 85656275

EAN
4011334370758
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 9 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
  • 13137006

    Marco 1E, K.1 antracita

    4,92 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13237006

    Marco 2EV K.1 antracita

    7,50 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13337006

    Marco 3EV K.1 antracita

    11,43 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13437006

    Marco 4EV K.1 antracita

    18,51 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13537006

    Marco 5EV K.1 antracita

    25,89 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13637006

    Marco 2EH K.1 antracita

    7,50 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13737006

    Marco 3EH K.1 antracita

    11,43 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13837006

    Marco 4EH K.1 antracita

    18,51 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 13937006

    Marco 5EH K.1 antracita

    25,89 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    quicklink
Tensión
  • Tensión de servicio
    3 - 3 V
Equipo
  • Número de canales
    4
  • Trans­misor duty cycle
    1 %
Conec­ti­vidad
  • Protocolo radio
    KNX vía radio
  • Cate­goría recep­tores
    2
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Dimen­siones
  • Altura de montaje
    14 mm
Mate­riales
  • Colour
    Antra­cita
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Texto
  • Función
    Funciones adicio­nales senci­llas: +6 esce­nas, modo de funcio­na­miento conec­ta­do­/des­co­nec­tado, 1 control de teclas arriba/a­bajo, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje
  • Tipo de montaje
    Para montaje sobre super­ficie plana y amplia­ción de combi­na­ciones
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 85656275 | Hager España

    Imagen del producto 85656275

  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85421100 -
    85421100
    Precio de venta
    96,13 €
    / uni. *
    96,13 €
    / uni. *
  • 2
    85421200 - PM regulador universal 1E
    85421200
    PM regulador universal 1E
    Precio de venta
    119,66 €
    / uni. *
    119,66 €
    / uni. *
  • 3
    85422100 - PM regulador universal 2E
    85422100
    PM regulador universal 2E
    Precio de venta
    175,52 €
    / uni. *
    175,52 €
    / uni. *
  • 4
    85020100 - PM 230V alimentación para AM KNX radio
    85020100
    PM 230V alimentación para AM KNX radio
    Precio de venta
    36,37 €
    / uni. *
    36,37 €
    / uni. *
  • 5
    85121200 - PM Relé
    85121200
    PM Relé
    Precio de venta
    88,29 €
    / uni. *
    88,29 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U