SM Pulsador superfície doble Solar - Quicklink R.X, negro 85656131

EAN
4011334369813
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
185,80 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Dimensiones
  • Altura de montaje
    14 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Batería
  • Vida útil de la batería [años]
    ≈ 5
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    217,217,217
  • Color de la serie
    negro
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Termoplástico
  • Material de impresión
    PC-PMA negro
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    4
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • Ø de luminosidad necesario
    mín. 300 lx 6 h/día
Seguridad
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Serie
    Berker R.1, Berker R.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.