The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Soluciones de radio­fre­cuencia
    • Radio KNX - enlace rápido
    • 85655289
    EAN
    4011334370352
    Cantidad
    1 uni.
    • Radio KNX - enlace rápido

    SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B blanco polar brillo 85655289

    Precio de venta
    165,16 €
    / uni. *
    165,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B blanco polar brillo

    85655289

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 5 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 10158989

      Marco 5E S1 blanco polar, brillo

      11,31 €  / uni.*
    • 10118989

      Marco 1E S1 blanco polar, brillo

      1,41 €  / uni.*
    • 10128989

      Marco 2E S1 blanco polar, brillo

      2,28 €  / uni.*
    • 10138989

      Marco 3E S1 blanco polar, brillo

      4,44 €  / uni.*
    • 10148989

      Marco 4E S1 blanco polar, brillo

      8,16 €  / uni.*

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      quicklink
    Tensión
    • Tensión de empleo
      3 - 3 V
    Equipo
    • Número de canales
      2
    • Ciclo de trabajo del emisor
      1 %
    Conec­ti­vidad
    • Protocolo radio
      KNX vía radio
    • Cate­goría de recep­tores
      2
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Dimen­siones
    • Altura de montaje
      14 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Función
      Funciones adicio­nales senci­llas: +6 esce­nas, modo de funcio­na­miento conec­ta­do­/des­co­nec­tado, 1 control de teclas arriba/a­bajo, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
    • Protec­ción
      Con protec­ción para evitar el desmon­taje
    • Tipo de montaje
      Para montaje sobre super­ficie plana y amplia­ción de combi­na­ciones

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 85655289
    PDF
    Informe RoHS 85655289
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 85655289 | Hager España

      Imagen del producto 85655289

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 85655289 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 85655289

      SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B blanco polar brillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager España

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager España

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Imagen KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager España

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager España

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-14

      PDF
      306,69 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-14

      PDF
      307,99 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85121200 - PM Relé
      85121200
      PM Relé
      Precio de venta
      90,94 €
      / uni. *
      90,94 €
      / uni. *
    • 2
      85345183 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, aluminio
      85345183
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, aluminio
      Precio de venta
      206,37 €
      / uni. *
      206,37 €
      / uni. *
    • 3
      85421200 - PM regulador universal 1E
      85421200
      PM regulador universal 1E
      Precio de venta
      123,25 €
      / uni. *
      123,25 €
      / uni. *
    • 4
      85422100 - PM regulador universal 2E
      85422100
      PM regulador universal 2E
      Precio de venta
      180,79 €
      / uni. *
      180,79 €
      / uni. *
    • 5
      85656229 - SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
      85656229
      SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
      Precio de venta
      199,82 €
      / uni. *
      199,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U