The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Soluciones de radio­fre­cuencia
  • Radio KNX - enlace rápido
  • 85655275
  • Soluciones KNX

SM Puls sup simple (Batería)-QL K.1 ant 85655275

EAN
4011334370543
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
171,50 €
/ uni. *
171,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

SM Puls sup simple (Batería)-QL K.1 ant

85655275

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 9 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
  • 13137006

    Marco 1E, K.1 antracita

    5,07 €  / uni.*
  • 13237006

    Marco 2EV K.1 antracita

    7,73 €  / uni.*
  • 13637006

    Marco 2EH K.1 antracita

    7,73 €  / uni.*
  • 13737006

    Marco 3EH K.1 antracita

    11,77 €  / uni.*
  • 13837006

    Marco 4EH K.1 antracita

    19,07 €  / uni.*
  • 13937006

    Marco 5EH K.1 antracita

    26,67 €  / uni.*
  • 13337006

    Marco 3EV K.1 antracita

    11,77 €  / uni.*
  • 13437006

    Marco 4EV K.1 antracita

    19,07 €  / uni.*
  • 13537006

    Marco 5EV K.1 antracita

    26,67 €  / uni.*

Características técnicas

Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    quicklink
Tensión
  • Tensión de servicio
    3 - 3 V
Equipo
  • Número de canales
    2
  • Trans­misor duty cycle
    1 %
Conec­ti­vidad
  • Protocolo radio
    KNX vía radio
  • Cate­goría recep­tores
    2
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Dimen­siones
  • Altura de montaje
    14 mm
Mate­riales
  • Colour
    Antra­cita
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Texto
  • Función
    Funciones adicio­nales senci­llas: +6 esce­nas, modo de funcio­na­miento conec­ta­do­/des­co­nec­tado, 1 control de teclas arriba/a­bajo, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje
  • Tipo de montaje
    Para montaje sobre super­ficie plana y amplia­ción de combi­na­ciones

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 85655275 | Hager España

    Imagen del producto 85655275

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 85655275 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 85655275

    SM Puls sup simple (Batería)-QL K.1 ant

    PDF
  • Técnico: Accesorio del producto

    Imagen Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager España

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85121200 - PM Relé
    85121200
    PM Relé
    Precio de venta
    90,94 €
    / uni. *
    90,94 €
    / uni. *
  • 2
    85656279 - SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 blanco polar brillo
    85656279
    SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 blanco polar brillo
    Precio de venta
    200,94 €
    / uni. *
    200,94 €
    / uni. *
  • 3
    85421200 - PM regulador universal 1E
    85421200
    PM regulador universal 1E
    Precio de venta
    123,25 €
    / uni. *
    123,25 €
    / uni. *
  • 4
    85422100 - PM regulador universal 2E
    85422100
    PM regulador universal 2E
    Precio de venta
    180,79 €
    / uni. *
    180,79 €
    / uni. *
  • 5
    85656229 - SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
    85656229
    SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
    Precio de venta
    199,82 €
    / uni. *
    199,82 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U