SM Pulsador superfície simple Solar - Quicklink S/B aluminio 85655183
EAN
4011334369424
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
161,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
-
FuncionamientoFunción de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Mandos e indicadores
-
ManejoSuperficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de configuración
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Tensión
-
TensiónAlimentación de tensión mediante células solares
Dimensiones
-
Altura de montaje14 mm
Frecuencia
-
Radiofrecuencia de transmisión868.3 MHz
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Batería
-
Vida útil de la batería [años]≈ 5
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriealuminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de configuración
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje sobre superficie plano y ampliación de combinación
Conexión
-
Tipo de conexión de busIntegración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
-
ProgramarConfiguración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED ; Superficie de mando superior e inferior libremente configurable
Equipo
-
Cantidad canales de radio2
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
-
Ø de luminosidad necesariomín. 300 lx 6 h/día
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SeriePlataforma electrónica ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85655183
PDF0Manuales para el instalador 85655183
PDF1 MB -
Técnico: Accesorio del producto
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD514 MBKNXPROD12 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85655183
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF292 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF290 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85655183
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85655183
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas