PM interruptor electrónico 2-cables 1E 85121100
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (116)Accesorios obligatorios
Características técnicas
-
Tensión de empleo230 - 230 V
-
Utilizable con detector de movimientoSí
-
Potencia de la lámpara LED250 W
-
Lámpara LED regulable 230 V5 - 70 W
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Atenuador de borde delanteroSí
-
Atenuador de borde posteriorSí
-
Consumo de potencia en espera0,30 W
-
Número de módulos0
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Principio de regulaciónAjuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect)
-
Entrada de estación supletoriaCon entrada supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie y extensión supletoria de detector de movimiento
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85121100
PM interruptor electrónico 2-cables 1E
PDF -
Manual de instalación
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (EN, 2013-08)
Manual de instalación en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones en detectores
PDF2,41 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB