Tecla 2 fases, Q.x, blanco polar 80960329
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 115 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad10 mm
-
Modo de configuración posibleETS, easy
-
Con sistema de bus KNX radioNo
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Ventana de control / salida de luzSí
-
Tiene campo de etiquetadoNo
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 80960329
Tecla 2 fases, Q.x, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB