Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp • 75144160 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Soluciones KNX
            • Sensores
            • Sensores táctiles berker R.1/R.3
            • 75144160
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp

            Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp

            75144160

            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Tutorial de instalación domovea - Parte 7: Añadir y configurar un dispositivo KNX no descubierto por easytool
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Tutorial de instalación IoT - Parte 1: añadir componentes IoT en una instalación KNX
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Vídeo producto - Teclados berker Tour Sensor R.1-R.3 con funcionalidad KNX - conoce la gama
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Vídeo producto - Teclados berker TS Sensor con funcionalidad KNX - conoce la gama
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Vídeo producto - Conoce la principales características de nuestras series de mecanismos berker
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Vídeo producto - Teclados berker B.IQ con funcionalidad KNX - conoce la gama
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            Vídeo producto - Interruptores Berker by Hager
            75144160 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp
            • Soluciones KNX

            Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, bp 75144160

            EAN
            4011334383512
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            491,88 €
            / uni. *
            491,88 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios imprescindibles

            Previous
            Previous
            1809
            1809
            Caja empotrar TS
            17,50 €/ uni.
            Agregar a una lista
            Agregar a una lista
            1824
            1824
            Caja pared hueca TS
            22,45 €/ uni.
            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Accesorios Opcionales

            • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
            • 161

              Sensor Tª suelo/sensor remoto

              35,55 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Insta­la­ción, montaje
            • Montaje en
              Empo­t­rado
            Condi­ciones de uso
            • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
              -5 - 45 °C
            Funciones
            • Con termos­tato de ambiente
              Sí
            Potencia
            • Consumo de corriente
              12,50 mA
            Dimen­siones
            • Profun­didad de montaje
              12,90 mm
            • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
              16 mm
            • Altura
              152 mm
            • Anchura
              81 mm
            • Profun­didad
              23 mm
            Equipo
            • Número de puntos de acti­va­ción
              8
            Controles e indi­ca­dores
            • Con indi­cador LED
              Sí
            Mate­riales
            • Colour
              Blanco polar
            • Código RAL
              9010
            • Mate­rial
              Vidrio
            • Acabado de la super­ficie
              Brillante
            Acce­so­rios
            • Tiene campo de etique­tado
              No
            Pantalla
            • Con visua­li­zador
              Sí
            Texto
            • Función
              Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana, Función de bloqueo para las super­fi­cies senso­ras, por ejem­plo, para la limpieza de la super­ficie de cristal
            • Tipo de montaje
              Para montaje vertical
            • Tempe­ra­tura
              Cone­xión adicional para sensor de tempe­ra­tura externo, Sensor de tempe­ra­tura inte­grado para el funcio­na­miento como exten­sión suple­toria regulador, Medi­ción de tempe­ra­tura mediante sensor de tempe­ra­tura interno u objeto de comu­ni­ca­ción externo

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,95 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen 75144160 | Hager España

              Imagen del producto 75144160

            • Manual de instalación

              Imagen Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager España

              Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

              Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

              PDF
              379,26 kB
              Imagen Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (ES, 2013-09) | Hager España

              Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (ES, 2013-09)

              Manual de instalación es-ES 2020-01-01

              PDF
              382,23 kB
            • Folletos técnicos

              Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

              ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

              PDF
              11,29 MB
            • Folleto

              Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

              Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

              PDF
              2,98 MB
              Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

              Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

              PDF
              1,35 MB
              Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

              Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

              PDF
              9,48 MB
              Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

              Folleto Soluciones para hoteles

              PDF
              7,72 MB
              Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

              Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

              PDF
              3,47 MB
              Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

              Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

              PDF
              6,09 MB
            • Base de datos de productos KNX

              Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager España

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

              Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

              VD4
              1,45 MB
              Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager España

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

              Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

              VD4
              1,66 MB
              Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

              VD4
              2,34 MB
              Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              Base de datos de productos KNX de-DE 2023-08-25

              VD4
              1,84 MB
              Imagen KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

              KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              Base de datos de productos KNX de-DE 2020-01-01

              KNXPROD
              1,26 MB
              Imagen KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

              KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

              KNXPROD
              1,41 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration of Conformity | Hager España

              Declaration of Conformity

              Declaración de conformidad International 2021-08-24

              PDF
              291,73 kB
              Imagen Declaration of Conformity | Hager España

              Declaration of Conformity

              Declaración de conformidad International 2021-08-24

              PDF
              299,80 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              75141150 - Teclado TouchS c, 1 fase, R.3, conf, bp
              75141150
              Teclado TouchS c, 1 fase, R.3, conf, bp
              Precio de venta
              329,71 €
              / uni. *
              329,71 €
              / uni. *
            • 2
              75141155 - Teclado TouchS c, 1 fase, R.3, conf, ng
              75141155
              Teclado TouchS c, 1 fase, R.3, conf, ng
              Precio de venta
              329,71 €
              / uni. *
              329,71 €
              / uni. *
            • 3
              75141160 - Teclado TouchS c, 1 fase, R.1, conf, bp
              75141160
              Teclado TouchS c, 1 fase, R.1, conf, bp
              Precio de venta
              371,15 €
              / uni. *
              371,15 €
              / uni. *
            • 4
              75141165 - Teclado TouchS c, 1 fase, R.1, conf, ng
              75141165
              Teclado TouchS c, 1 fase, R.1, conf, ng
              Precio de venta
              371,15 €
              / uni. *
              371,15 €
              / uni. *
            • 5
              75141850 - Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, bp
              75141850
              Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, bp
              Precio de venta
              321,87 €
              / uni. *
              321,87 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U