The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores táctiles berker R.1/R.3
  • 75143160
  • Soluciones KNX

Teclado TouchS c, 3 fases, R.1, conf, bp 75143160

EAN
4011334383499
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
443,02 €
/ uni. *
443,02 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Teclado TouchS c, 3 fases, R.1, conf, bp

75143160

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
1824
1824
Caja pared hueca TS
23,12 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
1809
1809
Caja empotrar TS
18,03 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
  • 161

    Sensor Tª suelo/sensor remoto

    36,26 €  / uni.*

Características técnicas

Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Funciones
  • Con termos­tato de ambiente
    Sí
Potencia
  • Consumo de corriente
    12,50 mA
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    12,90 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    16 mm
  • Altura
    152 mm
  • Anchura
    81 mm
  • Profun­didad
    23 mm
Equipo
  • Número de puntos de acti­va­ción
    6
Controles e indi­ca­dores
  • Con indi­cador LED
    Sí
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Vidrio
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Pantalla
  • Con visua­li­zador
    Sí
Texto
  • Función
    Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana, Función de bloqueo para las super­fi­cies senso­ras, por ejem­plo, para la limpieza de la super­ficie de cristal
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
  • Tempe­ra­tura
    Cone­xión adicional para sensor de tempe­ra­tura externo, Sensor de tempe­ra­tura inte­grado para el funcio­na­miento como exten­sión suple­toria regulador, Medi­ción de tempe­ra­tura mediante sensor de tempe­ra­tura interno u objeto de comu­ni­ca­ción externo

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 75143160
PDF
Hager Informe RoHS 75143160
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 75143160 | Hager España

    Imagen del producto 75143160

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 75143160 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 75143160

    Teclado TouchS c, 3 fases, R.1, conf, bp

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager España

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
    Imagen Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (ES, 2013-09) | Hager España

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (ES, 2013-09)

    Manual de instalación es-ES 2020-01-01

    PDF
    382,23 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager España

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager España

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de datos de productos KNX de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Imagen KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Imagen KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Imagen KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager España

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de datos de productos KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    1824 - Caja pared hueca TS
    1824
    Caja pared hueca TS
    Precio de venta
    23,12 €
    / uni. *
    23,12 €
    / uni. *
  • 2
    1870 - Caja empotrar TS Crystal Ball y Sensor
    1870
    Caja empotrar TS Crystal Ball y Sensor
    Precio de venta
    33,25 €
    / uni. *
    33,25 €
    / uni. *
  • 3
    TXA114 - Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
    TXA114
    Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
    Precio de venta
    474,83 €
    / uni. *
    474,83 €
    / uni. *
  • 4
    TGA200 - Fuente alimentación, 24V, DC
    TGA200
    Fuente alimentación, 24V, DC
    Precio de venta
    256,39 €
    / uni. *
    256,39 €
    / uni. *
  • 5
    75141855 - Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, ng
    75141855
    Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, ng
    Precio de venta
    331,53 €
    / uni. *
    331,53 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U