Kit llamada de emergencia, berker S.1, blanco polar brillo 52008989
EAN
4011334353928
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
325,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Dispositivos de conmutación domésticos para aplicaciones sin barreras 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio24 - 24 V
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
Dimensiones
-
Altura185 mm
-
Anchura100 mm
-
Profundidad155 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 52008989
Kit llamada de emergencia, berker S.1, blanco polar brillo
PDF -
Manual de instalación
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Manual de instalación en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB
Manual for 5200xx - Emergency call set (ES, 2022-12)
Manual de instalación es-ES 2023-01-04
PDF1,31 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Más descargas