The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Apli­ca­ción para hospitales - berker S.1
    • 52059909
    EAN
    4011334354246
    Cantidad
    1 uni.
    • Apli­ca­ción para hospitales - berker S.1

    Pulsador presencia/pausa, berker S.1,bpm 52059909

    Precio de venta
    118,86 €
    / uni. *
    118,86 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador presencia/pausa, berker S.1,bpm

    52059909

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      24 - 24 V
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Dimen­siones
    • Altura
      80,50 mm
    • Anchura
      80,50 mm
    • Profun­didad
      32 mm
    • Profun­didad del montaje
      16,50 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 52059909
    PDF
    Informe RoHS 52059909
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 52059909 | Hager España

      Imagen del producto 52059909

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 52059909 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 52059909

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-06-08

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager España

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Manual de instalación en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      52038989 - Indicador luminoso con marco, berker S.1, blanco polar brillo
      52038989
      Indicador luminoso con marco, berker S.1, blanco polar brillo
      Precio de venta
      177,96 €
      / uni. *
      177,96 €
      / uni. *
    • 2
      140302 - Tapa toma doble equip. bl. brillo
      140302
      Tapa toma doble equip. bl. brillo
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *
    • 3
      52019909 - Pulsador confirmación, berker S.1, bpm
      52019909
      Pulsador confirmación, berker S.1, bpm
      Precio de venta
      43,23 €
      / uni. *
      43,23 €
      / uni. *
    • 4
      52018989 - Pulsador de confirmación con marco, berker S.1, blanco polar brillo
      52018989
      Pulsador de confirmación con marco, berker S.1, blanco polar brillo
      Precio de venta
      43,23 €
      / uni. *
      43,23 €
      / uni. *
    • 5
      140309 - Tapa toma doble equip. bl. polar,brillo
      140309
      Tapa toma doble equip. bl. polar, brillo
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U