The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker S.1
  • Apli­ca­ción para hospitales - berker S.1
  • 52029909
  • Series de meca­nismos

Pulsador de tirador con marco, berker S.1, blanco polar mate 52029909

EAN
4011334354031
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
41,57 €
/ uni. *
41,57 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Pulsador de tirador con marco, berker S.1, blanco polar mate

52029909

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 3 productos disponibles

Productos asociados

  • 52008989

    Kit llamada de emergencia, berker S.1, blanco polar brillo

    325,12 €  / uni.*
  • 52008982

    Kit llamada de emergencia, berker S.1, blanco brillo

    325,12 €  / uni.*
  • 52009909

    Kit llamada de emergencia, berker S.1, blanco polar mate

    325,12 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión de servicio
    24 - 24 V
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
Dimen­siones
  • Altura
    80,50 mm
  • Anchura
    80,50 mm
  • Profun­didad
    36 mm
  • Profun­didad de montaje
    23,90 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker S.x/B.x

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 52029909
PDF
Hager Informe RoHS 52029909
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 52029909 | Hager España

    Imagen del producto 52029909

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 52029909 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 52029909

    Pulsador de tirador con marco, berker S.1, blanco polar mate

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager España

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manual de instalación en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (ES, 2022-12) | Hager España

    Manual for 5200xx - Emergency call set (ES, 2022-12)

    Manual de instalación es-ES 2023-01-04

    PDF
    1,31 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    14031404 - Tapa toma doble equip. aluminio
    14031404
    Tapa toma doble equip. aluminio
    Precio de venta
    20,61 €
    / uni. *
    20,61 €
    / uni. *
  • 2
    52068989 - Pulsador de llamada con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    52068989
    Pulsador de llamada con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    Precio de venta
    41,57 €
    / uni. *
    41,57 €
    / uni. *
  • 3
    52058989 - Pulsador presencia/pausa con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    52058989
    Pulsador presencia/pausa con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    Precio de venta
    114,29 €
    / uni. *
    114,29 €
    / uni. *
  • 4
    52039909 - Indicador luminoso con marco, berker S.1, blanco polar mate
    52039909
    Indicador luminoso con marco, berker S.1, blanco polar mate
    Precio de venta
    171,12 €
    / uni. *
    171,12 €
    / uni. *
  • 5
    52028989 - Pulsador de tirador con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    52028989
    Pulsador de tirador con marco, berker S.1, blanco polar brillo
    Precio de venta
    41,57 €
    / uni. *
    41,57 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U