Toma UAE RJ45 doble Cat 6a clase EA 4588

EAN
4011334345534
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
53,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según EN 60603-7-51
Configuración
  • Categoría/puertos
    Cat.6{\sub A} iso, clase E{\sub A}, apantallado
Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Tipo de conector
    Solo adecuado para conector RJ45
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    72 V DC
  • Corriente nominal
    0.5 A
Tensión
  • Tensión
    Adecuado para PoE+
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    35 mm
Frecuencia
  • Ancho de banda de transmisión
    máx. 500 MHz
Resistencia
  • Resistencia de contacto pantalla
    100 mΩ
  • Resistencia de contacto señal
    < 20 mΩ
Materiales, acabados, colores
  • Código de color A y B
    según TIA/EIA-568-B.2
  • Material
    Plástico+Metal
  • Material/superficie
    Carcasa de fundición de cinc
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Cat.6A iso/Class EA
    según DIN EN 50173-1:2011-09
  • Tipo de conexión
    Con terminales IDC
  • Contacto
    Con contacto de pantalla de 360° y descarga de tracción
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Seguridad
  • Cat.6{\sub A} iso, Class E{\sub A}, apantallado
    según ISO/IEC 11801 A2
  • Apantallado
    según DIN EN 55022, clase B
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Protección
    Con tapa con bisagra protectora contra el polvo opcional
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -40…70 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.