2 tomas BNC o altavoces 4505
Precio de venta
16,13 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (14)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Potencia
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.2300 W
-
Lámpara incandescente de potencia0 - 2300 W
Configuración
-
Tiempo de retardo de desconexión40 s
-
Tiempo de retardo de encendido10 s
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-30 - +60 °C
-
Temperatura de funcionamiento-25 - +45 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 4 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 4 mm²
-
Sección máxima del conductor1 - 4 mm²
-
Tipo de contactos1NO
Texto
-
Tipo de montajeCon abrazadera para tubo para fijación a mástil, Posibilidad de montaje sobre cajas empotrables, Para montaje mural y en mástil
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura80 mm
-
Profundidad35,30 mm
Fuente de alimentación
-
Tensión de alimentación230 V
Iluminación
-
Rango de medición luminosidad2 - 1000 lx
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente2000 VA
-
Umbral de detección2 - 1000 lx
Controles e indicadores
-
Utilizable con detector de movimientoSí
Detección
-
Diseño del sensorSensor de luz integrado
Cable
-
Longitud de cable0,10 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 4505
2 tomas BNC o altavoces
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-02-13
PDF312,31 kB
Más descargas