The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 384603
    EAN
    4011334489238
    Cantidad
    1 uni.

    Puls. rot. conm. 1930,Glas,Palazzo 384603

    Precio de venta
    28,05 €
    / uni. *
    28,05 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    WDE384603

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puls. rot. conm. 1930,Glas,Palazzo

    384603

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Tapa con m.plástico
    14,36 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Tapa con mando porcelana
    53,01 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Tapa con manecilla plástico
    14,36 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Meca­nismo de ilumi­na­ción para la insta­la­ción de los inte­rrup­tores domés­ticos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Meca­nismo de ilumi­na­ción para la insta­la­ción de los inte­rrup­tores domés­ticos
    • WDA2536W

      Módulo LED mec. rotativo, 230V, sin neutro

      62,55 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente de contacto momen­táneo
      10 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo corto
    • Número de polos
      1
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trans­pa­rente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      0
    • Tipo de pulsador
      Pulsador único
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 384603
    PDF
    Informe RoHS 384603
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 384603 | Hager España

      Imagen del producto 384603

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 384603 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 384603

      Puls. rot. conm. 1930,Glas,Palazzo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto de series rotativas iluminadas de berker | Hager España

      Folleto de series rotativas iluminadas de berker

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U