The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie Glas
    • Control de luz - Serie Glas
    • WDA2535W
    EAN
    3250610093030
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de luz - Serie Glas

    Módulo LED con neutro WDA2535W

    Precio de venta
    62,55 €
    / uni. *
    62,55 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo LED con neutro

    WDA2535W

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5,21739 mA
    Dimen­siones
    • Altura
      51 mm
    • Anchura
      51 mm
    • Profun­didad
      22,10 mm
    Potencia
    • Consumo de corriente
      1,70 mA
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      LED
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50-60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2535W
    PDF
    Informe RoHS WDA2535W
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA2535W | Hager España

      Imagen del producto WDA2535W

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA2535W | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA2535W

      Módulo LED con neutro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-03-02 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-03-02

      PDF
      5,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE503511 - Cruzamiento
      WDE503511
      Cruzamiento
      Precio de venta
      34,84 €
      / uni. *
      34,84 €
      / uni. *
    • 2
      WDE383803 - Pulsador giratorio de grupo 2 polos
      WDE383803
      Pulsador giratorio de grupo 2 polos
      Precio de venta
      34,80 €
      / uni. *
      34,80 €
      / uni. *
    • 3
      WDE389303 - Conmutador giratorio, 2 polos desconexión
      WDE389303
      Conmutador giratorio, 2 polos desconexión
      Precio de venta
      40,66 €
      / uni. *
      40,66 €
      / uni. *
    • 4
      WDW5000CH - Mando cromado
      WDW5000CH
      Mando cromado
      Precio de venta
      55,21 €
      / uni. *
      55,21 €
      / uni. *
    • 5
      WDE503601 - Pulsador, conmutador
      WDE503601
      Pulsador, conmutador
      Precio de venta
      28,08 €
      / uni. *
      28,08 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U