Regulador LED 2873
EAN
4011334218715
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
89,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V AC
-
TensiónPosibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Corriente eléctrica
-
Corriente de mando100 mA
Fusible
-
Fusible para baja intensidadT 3,15 H 250
-
FusibleCon fusible adicional ; Resistente a los cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (fusible para baja intensidad)
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Potencia
-
Trafos convencionales, para regulación20…500 VA
-
Potencia perdida a plena carga≈ 5 W
-
pwrdimmableconventionaltransformerswithled20…100 VA
Materiales, acabados, colores
-
ColorNo se aplica
-
MaterialPlástico+Metal
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactas3…100 W
Gestión de iluminación LED
-
Lámparas LED retrofit 230 V regulables3…100 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V20…500 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
sectionconcrosssectionsc1 ; 2.5 mm²
-
Tipo de cargaInductivo
-
TerminalCon terminal para carga básica de disyuntores de red
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Configuración
-
AjustesLuminosidad básica ajustable
Equipo
-
Principio de regulación de luzCorte de fase ascendente
-
Interruptores/tomas de enchufeCon interruptor de presión de desconexión/conmutación
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon ajuste gradual
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
SerieCONTROL DE LA ILUMINACIÓN ; HET
Instrucciones
-
Texto de la notaPosibilidad de cambiar los fusibles sin desmontar la tapa.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 2873
PDF1022 KBManuales para el instalador 2873
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF254 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 2873
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 2873
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas