The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Cantidad
    1 uni.

    Módulo de compensación LED 2913

    Precio de venta
    45,32 €
    / uni. *
    45,32 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    WDN9021

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de compensación LED

    2913

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    101,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    296110
    296110
    Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
    153,31 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    2909
    2909
    Regulador rotativo (R, LED)
    52,28 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Regulador universal (R, L, C, LED), negro, brillante
    217,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Regulador universal (R, L, C, LED), blanco polar, brillante
    226,54 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Cable
    • Longitud de cable
      0,15 m
    Dimen­siones
    • Altura
      11,50 mm
    • Anchura
      43 mm
    • Profun­didad
      28,50 mm
    Texto
    • Unión
      Cone­xión para­lela entre el conductor neutro y la fase atenuada de las lámparas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager RoHS report 2913
    PDF
    REACH declaration 2913
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 2913 | Hager España

      Imagen del producto 2913

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 2913 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 2913

      Módulo de compensación LED

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager España

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Manual de instalación en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
      Imagen Manual for 2913 - Compensation module LED (ES, 2019-05) | Hager España

      Manual for 2913 - Compensation module LED (ES, 2019-05)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      237,68 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto de series rotativas iluminadas de berker | Hager España

      Folleto de series rotativas iluminadas de berker

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U