Caja de empotrar muro, 4E 18720040
EAN
4011334502876
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
6,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura92,50 mm
-
Anchura305 mm
-
Diámetro0
-
Profundidad64 mm
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables10
Cable
-
Diámetro del cable14 mm
Compatibilidad
-
Se puede acoplarNo
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
ColourRojo
-
Acabado de la superficieMate
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información